??
CAD model selection
K0163.0100X10
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0163 - Handwheels disc similar to DIN 950, aluminium
Bill of material
K0163.0100X10
BESTKIPP
Order No.
K0163.0100X10
AUSF
version
hub without slot
D1
diameter
100 mm
D2
diameter
10 mm / inch
D3
diameter
28 mm
L1
Length
17 mm
L3
Length
31 mm
B3
width P9
3 mm
T
depth
11.4 mm
GEW
Approx. weight
0.2207 kg
ZEICHNUNG
Drawings
Drawing views
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245069835
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions